Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 36 - RAL 7035
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 36 - RAL 7035
REF. 381591
EAN.
3414972280938
Prensaestopas para una sujeción rápida, fácil y ajustada: protege los cables y las conexiones eléctricas en todos los entornos y aplicaciones.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
3,81 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 36 |
Nominal thread size inch/gas pipe thread | Other |
Pitch thread | 1.588 mm |
Thread length | 17 mm |
Wrench width | 53 mm |
Hexagon angular dimension | 53 mm |
Suitable for cable diameter | 22-32 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
---|---|
Snapping in opening | Yes |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
For armoured cable | No |
EMC-version | No |
Screened | No |
Width | 66 mm |
Height | 66 mm |
Storage temperature | -5-40 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN