![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-098020-WEB-R.jpg)
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 7 - RAL 7001
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 7 - RAL 7001
REF. 098020
EAN.
3245060980207
Prensaestopas de apriete mecánico antivibración con junta impermeable de neopreno para protección IP 68.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
1,94 €
/
1 piece
Embalaje:
25 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 12.5 |
Pitch thread | 1.588 mm |
Thread length | 53 mm |
Wrench width | 53 mm |
Suitable for cable diameter | 22-32 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7001 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | Yes |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN