-
Ejecutado como transformador de seguridad
-
Tensión primaria 1
-
Ejecutado como transformador de separación
-
Tensión primaria 2
-
Ejecutado como transformador de ahorro
-
Tensión primaria 3
-
Tensión primaria 4
-
Tensión primaria 5
-
Tensión primaria 6
-
Núcleo anular
-
Apto para montaje en PCB
-
Tensión secundaria 1
-
Tensión secundaria 2
-
Apto para instalación en serie
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042638-WEB-R.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230-400 V/sec 115 o 230V - 1600VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042637-WEB-R.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 1000VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042612_pw_93998.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 1600VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042636-WEB-R.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230-400 V/sec 115 o 230V - 630VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042612_pw_93998.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 1000VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042634-LEGRAND.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230-400 V/sec 115 o 230V - 250VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042632-WEB-R.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 115 o 230V - 100VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042612_pw_93998.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 630VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042612_pw_93998.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 400VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042614-LEGRAND.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 250VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/042612_pw_93998.jpg)
Transformador CNOMO TDCE versión II - prim 230-400 V/sec 115V o 230V - 100VA
Sin IVA