Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Ejecutado como transformador de seguridad
-
Tensión primaria 1
-
Ejecutado como transformador de separación
-
Tensión primaria 2
-
Ejecutado como transformador de ahorro
-
Tensión primaria 3
-
Tensión primaria 4
-
Tensión primaria 5
-
Tensión primaria 6
-
Núcleo anular
-
Apto para montaje en PCB
-
Tensión secundaria 1
-
Tensión secundaria 2
-
Apto para instalación en serie
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Potencia aparente nominal
-
Tipo de material de aislamiento según IEC 85
-
Protección contra cortocircuitos
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Tensión de cortocircuito relativa Uk
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042667-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 042667
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 24-48V - 1000VA
1 625,87 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042664-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 042664
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 24-48V - 250VA
1 088,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-042662-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 042662
Transformador CNOMO TDCE versión I - prim 230/400 V/sec 24-48V - 100VA
1 052,46 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.