![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026267-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - Hasta 1250A para conexión de las bornas
DPX³
LEGRAND
Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - Hasta 1250A para conexión de las bornas
REF. 026267
EAN.
3245060262679
Prolongador para equipo hasta 1250A (2 barras máximo por polo).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
264,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Espesor de las barras colectoras | 12-24 mm |
---|---|
Anchura de las barras colectoras | 50-50 mm |
Apto para | Carril plano |
Anchura de la abrazadera | 50 mm |
Sección máxima de conductor | 600 mm² |
Corriente de funcionamiento nominal máx. | 1600 A |
---|---|
Apto para la conexión de conductor redondo | No |
Apto para la conexión de conductor de sector | Si |
Apto para la conexión de conductor de cinta | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN