![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-402412-WEB-R.jpg)
Protección contra sobretensiones permanentes- 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C 3 módulos
RX³
LEGRAND
Protección contra sobretensiones permanentes- 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C 3 módulos
REF. 402412
EAN.
3245064024129
Protección contra sobretensiones permanentes - Bipolares 230 V~ - Curva C - Intensidad nominal: 40A - Número de módulos: 3.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1103
468,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 2 |
---|---|
Corriente nominal | 40 A |
Tensión nominal | 230 V |
Poder de corte nominal según EN 60898 | 6 kA |
Tipo de tensión | CA |
Clase de limitación de energía | 3 |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Grado de contaminación | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 3 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Equipos adicionales instalados en fábrica | Otros |
Dispositivo adicional de tensión nominal | 230 V |
Opción de tipo de tensión de control | CA |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dimensiones de construcción según DIN 43880 | 35 |
Anchura | 53.4 mm |
Altura | 84.5 mm |
---|---|
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Voltaje nominal | 210-250 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-25 mm² |
Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN