![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/662452-LEGRAND.jpg)
Proyector LVS2 LED 1500 lúmenes - 2 focos - IP55
Proyectores
LEGRAND
Proyector LVS2 LED 1500 lúmenes - 2 focos - IP55
REF. 662452
EAN.
3414970575814
Proyector de alumbrado de emergencia con 2 focos, de 1500 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente, LVS2 autotest / control centralizado. Producto certificado por AENOR con marca N.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4303
915,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Extensión de pared |
---|---|
Función | Iluminación/identificación de vía de emergencia |
Con pictograma | No |
Equipo de vigilancia | Auto-test automático |
Apto para conmutación en espera | Si |
Con conexión de interruptor remoto | No |
Con control remoto | No |
Sistema de alimentación | Unidad periférica (batería individual) |
Calidad de batería | NiCd |
Lámpara | LED no intercambiable |
Con fuente de luz | Si |
Portalámparas | Otros |
Número de cabezas de luz | 2 |
Material de carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Corriente nominal | 650-650 mA |
Tipo de equipo de control | Aparato de servicio LED controlado por corriente |
Distribuidor de luz | Lente/óptica/panel difusor |
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C | 36000 h |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección | II |
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 | No |
Potencia máx. del sistema | 150 W |
---|---|
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 | 1500 lm |
Flujo luminoso en modo de espera | 0 lm |
Temperatura de color | 5000-5000 K |
Tiempo nominal de operación | 1-1 h |
Anchura | 311 mm |
Altura/profundidad | 98 mm |
Longitud | 311 mm |
Número de polos | 4 |
Sección transversal del conductor | 2.5 mm² |
Método de conexión | Conexión roscada |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Soporte del cable | No aplicable |
Brida de cables compatible con | No aplicable |
Modo de control | Con cable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
4 documentos
Instrucciones de seguridad
Certificado
AENOR-007/001781
(0.82 Mo)
Certificado
ENEC-ENEC_1158/A1
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_717632/A1
(0.82 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN