![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054081-LEGRAND.jpg)
PT-Módulo de oficina SCH - Negro
Soluciones mobiliario
LEGRAND
PT-Módulo de oficina SCH - Negro
REF. 054081
EAN.
3245060540814
Inteligentes y ergonómicos, los módulos pasacables para escritorio garantizan a los usuarios nómadas eficiencia y una conexión rápida.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
63,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Longitud | 0 mm |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 80 mm |
Diámetro | 100 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN