Puente de conexión para inversores de redes DSX TSE DIN - T1 - 3P
Inversores de redes DSX TSE DIN
LEGRAND
Puente de conexión para inversores de redes DSX TSE DIN - T1 - 3P
REF. 424200
EAN.
3414971978881
Puente de conexión para inversores de redes DSX TSE DIN - Para Talla 1
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
20,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Puente de conexionado |
---|---|
Anchura | 44 mm |
Altura | 35 mm |
Profundidad | 48 mm |
Temperatura de funcionamiento | 40-50 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -50-70 °C |
Color | Negro |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN