Pasar al contenido principal
Logo print
title

Puente de conexión para inversores de redes DSX TSE DIN - T1 - 4P

Inversores de redes DSX TSE DIN LEGRAND

Puente de conexión para inversores de redes DSX TSE DIN - T1 - 4P

REF. 424201 EAN. 3414971978904

Puente de conexión para inversores de redes DSX TSE DIN - Para Talla 1

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
29,64 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of accessory/spare part Connecting bridge
Width 42 mm
Height 35 mm
Depth 48 mm
Operating / setting temperature 40-50 °C
Storage temperature -50-70 °C
Colour Black
Halogen free Yes

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE12104AA.pdf pdf (4.37 Mo)