![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021264-WEB-R.jpg)
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 04 - An. 660mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para armario ref. 0 204 04 - An. 660mm
REF. 021264
EAN.
3245060212643
Puerta - Suministrada con empuñaduras con bombín intercambiable, pedir por separado - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica 67mm - de cristal: 63mm - Cristal - Para caja altura: 1950mm - Para caja anchura: 660mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 272,13 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1800 mm |
Altura | 725 mm |
Profundidad | 60 mm |
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
---|---|
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN