Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1250mm - An. 660mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Puerta cristal perfilada XL³ 800 - para caja - Alt.1250mm - An. 660mm

REF. 021262 EAN. 3245060212629

Puerta - Suministrada con empuñadura con bombín intercambiable, pedir por separado - 2 puntos de bloqueo arriba y abajo - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica 67mm - de cristal: 63mm - Para caja altura 1250 mm; anchura 660mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
741,97 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada Si
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1200 mm
Altura 725 mm
Profundidad 60 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Color Gris
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)