Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1200mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1200mm

REF. 020257 EAN. 3245060202576

2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Equipables - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 57mm - Metal - Para caja/armarios de altura 1200mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
419,90 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1200 mm
Height 575 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentación

2 documentos
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)