Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Puerta equipable metálica XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
REF. 020259
EAN.
3245060202590
2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Equipables - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 57mm - Metal - Para caja/armarios de altura 1900mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
709,55 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1900 mm |
Altura | 575 mm |
Profundidad | 60 mm |
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
---|---|
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Brochure
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN