Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1500/1600mm

REF. 020268 EAN. 3245060202682

2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Equipables - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 53mm - Transparente - Para caja/armarios de altura 1500/1600mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
985,81 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1500 mm
Height 575 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Documentación

3 documentos
Brochure
Manual de uso
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)