![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020269-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Puerta equipable transparente XL³ 400 - para caja y armario alt. 1900mm
REF. 020269
EAN.
3245060202699
2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 Equipables - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 53mm - Transparente - Para caja/armarios de altura 1900mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
1 108,81 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1900 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentación
3 documentos
Brochure
Manual de uso
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN