![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021273-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metal plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 53 - An. 700mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta metal plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 53 - An. 700mm
REF. 021273
EAN.
3245060212735
Puerta - Suministrada con empuñaduras con bombín intercambiable, pedir por separado - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica 48mm - Metálica - Para caja altura: 1595mm - Para caja anchura: 700mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
713,71 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1400 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Brochure
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN