Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2200mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta metálica equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2200mm
REF. 020862
EAN.
3245060208622
Puerta reversible - Suministradas con empuñadura - Los bombines intercambiables deben pedirse por separado - Se montan en la parte frontal, posterior o lateral Equipable metálica - Anchura 975mm - Altura: 2200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 297,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 2000 mm |
Altura | 975 mm |
Profundidad | 60 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN