![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021257-LEGRAND-1000.jpg)
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1250mm - An. 910mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta metálica perfilada XL³ 800 - para caja - Alt. 1250mm - An. 910mm
REF. 021257
EAN.
3245060212575
Puerta - Suministrada con empuñadura con bombín intercambiable, pedir por separado - 2 puntos de bloqueo arriba y abajo - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica 67mm - de cristal: 63mm - Para caja altura 1250 mm; anchura 910mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
631,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1200 mm |
Altura | 975 mm |
Profundidad | 60 mm |
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
---|---|
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK10 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN