![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020167-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1200mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1200mm
REF. 020167
EAN.
3245060201678
Puerta metálica plana -para canaleta XL³400 altura 1500/1600.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
338,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1200 mm |
Altura | 310 mm |
Profundidad | 25 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN