![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020169-WEB-R.jpg)
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1900mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Puerta plana metálica XL³ 400 - para celda lateral alt. 1900mm
REF. 020169
EAN.
3245060201692
Puerta plana para celda de cables - 2 puntos de bloqueo arriba y abajo a partir de la altura 900 - Distancia tapa cubrebornas/puerta metálica: 38mm - Altura: 1900mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
460,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1800 mm |
Altura | 310 mm |
Profundidad | 25 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
3 documentos
Brochure
Brochure
Manual de uso
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN