Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2000mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Puerta transparente equipable XL³ 4000 - An. 975mm - Alt. 2000mm

REF. 020567 EAN. 3245060205676

Puerta reversible - Suministradas con empuñadura - Los bombines intercambiables deben pedirse por separado - Se montan en la parte frontal, posterior o lateral Equipable cristal - Anchura 975mm - Altura: 2000mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 876,85 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada Si
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1800 mm
Altura 975 mm
Profundidad 60 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Color Gris
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Manual de uso
F0996C-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)