Puerta transparente plana XL³ 4000 - An. 725mm - Alt.2000mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta transparente plana XL³ 4000 - An. 725mm - Alt.2000mm
REF. 020584
EAN.
3245060205843
Puerta reversible - Suministradas con empuñadura - Los bombines intercambiables deben pedirse por separado - Se montan en la parte frontal, posterior o lateral Plana cristal - Anchura 725mm - Altura: 2000mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 441,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1800 mm |
Altura | 725 mm |
Profundidad | 25 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN