Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta transparente plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 54 - An. 700mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Puerta transparente plana XL³ 800 - para armario ref. 0 204 54 - An. 700mm

REF. 021284 EAN. 3245060212841

Puerta - Suministrada con empuñaduras con bombín intercambiable, pedir por separado - Distancia tapa cubrebornas/puerta transparente 48mm - Transparente - Para caja altura: 1995mm - Para caja anchura: 700mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 356,68 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada Si
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1800 mm
Altura 725 mm
Profundidad 25 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Clase de protección (IP) IP55

Documentación

3 documentos
Manual de uso
E9723A-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)