![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Puerta transparente plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 56 - IP55 - An. 950mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta transparente plana XL³ 800 - para caja ref. 0 204 56 - IP55 - An. 950mm
REF. 021286
EAN.
3245060212865
Puerta - Suministrada con empuñaduras con bombín intercambiable, pedir por separado - Distancia tapa cubrebornas/puerta transparente 48mm - Transparente - Para caja altura: 1095mm - Para caja anchura: 950mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
942,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1000 mm |
Altura | 975 mm |
Profundidad | 25 mm |
---|---|
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Documentación
2 documentos
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN