![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401872-WEB-R.jpg)
Puerta transparente XL³ 125 para caja XL³ 125 de 2 filas ref. 4 016 67
XL³ 125
LEGRAND
Puerta transparente XL³ 125 para caja XL³ 125 de 2 filas ref. 4 016 67
REF. 401872
EAN.
3245064018722
Puerta - IP 40 - IK 09 - Para cajas XL³ 125 - Puertas reversibles - Para equipar con cerradura n.º 850 (ref. 4 018 51) transparentes RAL 9003 - Para caja 2 filas ref. 4 016 67.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
40,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | Si |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 438 mm |
Altura | 446 mm |
Profundidad | 28 mm |
Versión de EMC | No |
---|---|
Material | Plástico |
Acabado de superficie | Otros |
Color | Otros |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Grado de protección (NEMA) | 1 |
Documentación
1 documento
Brochure
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN