Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta transparente XL³ 125 para caja XL³ 125 de 4 filas ref. 4 016 69

XL³ 125 LEGRAND

Puerta transparente XL³ 125 para caja XL³ 125 de 4 filas ref. 4 016 69

REF. 401874 EAN. 3245064018746

Puerta - IP 40 - IK 09 - Para cajas XL³ 125 - Puertas reversibles - Para equipar con cerradura n.º 850 (ref. 4 018 51) transparentes RAL 9003 - Para caja 4 filas ref. 4 016 69.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
78,87 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada Si
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 438 mm
Altura 747 mm
Profundidad 28 mm
Versión de EMC No
Material Plástico
Acabado de superficie Otros
Color Otros
Clase de protección (IP) IP40
Grado de protección (NEMA) 1

Documentación

1 documento
Brochure
1 documento
3D Autocad
401874.dwg dwg (0.22 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Certificado
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Certificado
OC / CB-654749 (0.38 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles