Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta XL³ 800 - para celda lateral externa ref.0 204 23

XL³ 800/4000 LEGRAND

Puerta XL³ 800 - para celda lateral externa ref.0 204 23

REF. 020433 EAN. 3245060204334

Puerta - Para celda lateral altura 1550mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
457,85 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada No
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1550 mm
Altura 310 mm
Profundidad 25 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Color Gris
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si

Documentación

3 documentos
Manual de uso
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)