Puerta XL³ 800 - para celdas laterales externas ref.0 204 73 - Alt. 1400mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Puerta XL³ 800 - para celdas laterales externas ref.0 204 73 - Alt. 1400mm
REF. 020483
EAN.
3245060204839
Puerta para celda de cables externa altura 1595mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
466,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puerta de panel |
---|---|
Ejecución como puerta acristalada | No |
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador | No |
Anchura | 1400 mm |
Altura | 500 mm |
Profundidad | 25 mm |
Versión de EMC | No |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Barnizado |
---|---|
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN