Pasar al contenido principal
Logo print

Puerta XL³ 800 - para celdas laterales externas ref.0 204 74 - Alt. 1800mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Puerta XL³ 800 - para celdas laterales externas ref.0 204 74 - Alt. 1800mm

REF. 020484 EAN. 3245060204846

Conjunto de estanqueidad IP 55 en caso de unión de armarios - Longitud 2 x 10 m - Para celda de cables externa con altura de 1995mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
573,32 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Puerta de panel
Ejecución como puerta acristalada No
Ejecución como puerta para bloqueo de seccionador No
Anchura 1800 mm
Altura 500 mm
Profundidad 25 mm
Versión de EMC No
Material Acero
Acabado de superficie Barnizado
Color Gris
Clase de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si

Documentación

2 documentos
Manual de uso
E9723A-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)