Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Con fuente de luz
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Contactos de supervisión
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-069760-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069760
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie blanco - 10 A
19,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-069720-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069720
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie gris - 10 A
16,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069760L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069760L
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie blanco - 10 A
15,75 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069720L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069720L
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie gris - 10 A
15,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069790L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069790L
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie antracita - 10 A
15,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.