Pasar al contenido principal
Logo print
title

Pulsador - 20A - 250 V~ - 1 NC

Complementos modulares LEGRAND

Pulsador - 20A - 250 V~ - 1 NC

REF. 412909 EAN. 3414970531469

Pulsador e interruptor pulsador - Cumplen la norma NF EN 60669-1 - Intensidad nominal 20A - 250V - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) - Pulsador - función simple - 1 NC - Número de módulos: 1.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
42,22 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Switching current 20 A
Switching voltage 250 V
Voltage type AC
With complemantary luminous signal No
Colour button Grey
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 44 mm
Degree of protection (IP) IP20
Width 17.8 mm
Height 90 mm
Depth 73.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Type of lighting LED exchangeable
Estimated bulb life 100000 h
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.75-4 mm²
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02022EN-03.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F02022FR-03.pdf pdf (0.44 Mo)
1 documento
3D Autocad
412909.dwg dwg (0.13 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_709429 (1.29 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2015-076-V2-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Certificado
NF-NF012_2631 (1.09 Mo)