![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038009-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar
REF. 038009
EAN.
3245060380090
Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
221,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de desbloqueo | Desacoplamiento mediante llave |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Tipo de montaje | Montaje |
Con luz | No |
Diámetro del orificio | 20 mm |
---|---|
Anchura | 125 mm |
Altura | 125 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN