![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4044N-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador bipolar luminoso Livinglight 10A - 250 V~ - 1 módulo - Antracita
Livinglight
BTICINO
Pulsador bipolar luminoso Livinglight 10A - 250 V~ - 1 módulo - Antracita
REF. L4044N
EAN.
8005543419465
El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador...Su LED facilita la localización del pulsador en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
15,32 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de polos | 2 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7016 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Otros |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 35 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 25 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |