![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-RA4005P-WEB-R.jpg)
Pulsador Classia - 10 A-250 Vca - Aluminio - 1 módulo
Classia
BTICINO
Pulsador Classia - 10 A-250 Vca - Aluminio - 1 módulo
REF. RA4005P
EAN.
8005543704165
El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador….
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
5,83 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de contactos giratorios | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | No |
Con fuente de luz | No |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
---|---|
Número RAL (similar) | 7035 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 39 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 37 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 39 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN