![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412916-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador doble - 20A - 250 V~ 1 NA verde + 1 NC rojo
Complementos modulares
LEGRAND
Pulsador doble - 20A - 250 V~ 1 NA verde + 1 NC rojo
REF. 412916
EAN.
3414970531643
Pulsador e interruptor - Cumplen la norma EN 60669-1 - Intensidad nominal 20A - 250V - Pueden conmutar las cargas fluorescentes (20 AX) - Funciones dobles - Pulsador doble - 1 NA verde + 1 NC rojo - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
57,76 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Switching current | 20 A |
Switching voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With complemantary luminous signal | No |
Colour button | Red/green |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 17.8 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 73.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Type of lighting | LED exchangeable |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_709429
(1.29 Mo)
Certificado
NF-NF012_2631
(1.09 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN