![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069525_pw_113996.jpg)
Pulsador doble NA+NC Plexo modular gris - 10 A
Plexo
LEGRAND
Pulsador doble NA+NC Plexo modular gris - 10 A
REF. 069545
EAN.
3245060695453
Doble pulsador luminoso para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador…para instalaciones que requieren el IP55. Producto componible para instalación de superficie o de empotrar. Contacto NA+NC
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
26,57 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Modelo | Pulsador en serie |
Tipo de operación | Balancín |
Número de contactos normalmente cerrados | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de polos | 4 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | No |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
Altura del dispositivo | 64 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 19 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Certificado
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN