Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Hole diameter
-
Mounting method
-
With lighting
-
Unlocking method
-
Unlocking method
-
Unlocking method
-
Connection type auxiliary circuit
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069548L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069548L
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo con llave de restablecimiento
129,22 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/069549-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069549
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
109,45 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069549L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069549L
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
109,45 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/069547_pw_105956.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069547
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
75,64 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069547L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069547L
Pulsador de emergencia componible Plexo – parada por golpe de puño
75,64 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.