![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069549-LEGRAND-600.jpg)
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
Plexo
LEGRAND
Pulsador de emergencia componible Plexo – desbloqueo por ¼ de vuelta
REF. 069549
EAN.
3245060695491
Este pulsador permite un corte de corriente de emergencia. Incluye etiquetas de "corte de emergencia". Producto componible para instalación de superficie o de empotrar. Contacto NA+NC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
109,45 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de desbloqueo | Mecanismo de apertura giratorio |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Tipo de montaje | Instalación |
Con luz | No |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Anchura | 62 mm |
---|---|
Altura | 62 mm |
Profundidad | 69 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN