![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069728-WEB-R.jpg)
Pulsador de emergencia monobloc Plexo – con desbloqueo con llave
Plexo
LEGRAND
Pulsador de emergencia monobloc Plexo – con desbloqueo con llave
REF. 069728
EAN.
3245060697280
Este pulsador permite un corte de corriente de emergencia. Incluye etiquetas de "corte de emergencia". Producto completo para instalación de superficie. Contacto NA+NC. Desbloqueo con llave.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
136,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 80 mm |
---|---|
Height | 84 mm |
Depth | 110 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN