Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador iluminable Classia - 10A -250 Vca - Blanco - 2 módulos

Classia BTICINO

Pulsador iluminable Classia - 10A -250 Vca - Blanco - 2 módulos

REF. RW4005M2L EAN. 8005543632970

El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador...Su LED facilita la localización del pulsador en condiciones de poca luz.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
10,98 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Balancín
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 1
Número de contactos inversores 0
Tipo sin contacto No
Número de balancines 1
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de polos 1
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Con luz Si
Contactos de supervisión No
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de fijación Otros
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto IK00
Anchura del dispositivo 44.7 mm
Altura del dispositivo 45.1 mm
Profundidad del dispositivo 38.9 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 25.7 mm
Temperatura de funcionamiento -5-50 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Neutro obligatorio No
Indicación de marcas de los bornes de conexión No
Tipo de cable de conexión Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo 1.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
IDP000232_02-ES.pdf pdf (0.91 Mo)
Hoja técnica
IDP000232_02-EN.pdf pdf (2.43 Mo)
1 documento
Catálogo