![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4042V230-WEB-F.jpg)
Pulsador iluminable Classia símbolo campana - 10A -250 Vca - Blanco - 1 módulo
Classia
BTICINO
Pulsador iluminable Classia símbolo campana - 10A -250 Vca - Blanco - 1 módulo
REF. RW4042V230
EAN.
8005543633298
Gracias al símbolo de la campana, este pulsador es ideal para utilizar con los timbres. Su LED facilita la localización del pulsador en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
9,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Balancín |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | Si |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Símbolo "luz" |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura del dispositivo | 22.2 mm |
Altura del dispositivo | 45.1 mm |
Profundidad del dispositivo | 38.9 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 25.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN