![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023706-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador de impulsos de descarga no iluminado IP69 Osmoz completo - negro
Osmoz
LEGRAND
Pulsador de impulsos de descarga no iluminado IP69 Osmoz completo - negro
REF. 023706
EAN.
3245060237066
Pulsador de impulsos de descarga no iluminado IP69 Osmoz completo - color negro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
24,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de puestos de mando | 1 |
---|---|
Tipo de botón | Plano |
Color del botón | Negro |
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Apto para iluminación | No |
Función de cambio de enclavamiento | No |
Táctil | Si |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Con anillo central | Si |
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Cromo |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN