Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador inversor Valena Next - doble - 6A - 230V~ - Dark

Valena Next LEGRAND

Pulsador inversor Valena Next - doble - 6A - 230V~ - Dark

REF. 741457 EAN. 3414971266711

El inversor de doble pulsador Valena Next permite controlar dos circuitos de luz combinados con dos interruptores de 2 vías desde 3 puntos diferentes.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
17,83 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Modelo Pulsador único
Tipo de operación Pulsador
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos normalmente abiertos 0
Número de contactos inversores 2
Número de balancines 2
Número de módulos (en caso de diseño modular) 2
Número de polos 2
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 6 A
Con luz No
Con fuente de luz No
Con lámpara de señal No
Contactos de supervisión No
Método de conexión Abrazadera de enchufe
Tipo de fijación Bloquear en posición
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Mate
Color Negro
Número RAL (similar) 9017
Transparente No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Sobreimpresión Ninguno
Apto para el grado de protección (IP) IP31
Resistencia al impacto IK04
Anchura del dispositivo 74 mm
Altura del dispositivo 74 mm
Profundidad del dispositivo 37 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 40 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Profundidad de instalación 23 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 2.5-2.5 mm²
Tipo de cable de conexión Rígido
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02679FR-00.pdf pdf (0.21 Mo)
Hoja técnica
F02679ES-00.pdf pdf (0.21 Mo)
3 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01231-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Certificado
AENOR-030/002492 (0.64 Mo)