![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador luminoso Livinglight símbolo lámpara 10A - 250 V~ - borne auto - 2 módulos - Tech
Livinglight
BTICINO
Pulsador luminoso Livinglight símbolo lámpara 10A - 250 V~ - borne auto - 2 módulos - Tech
REF. NT4043M2N
EAN.
8005543419953
Gracias al símbolo de una lámpara, este pulsador es ideal para utilizar para la iluminación. Su LED facilita la localización del pulsador en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
11,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | Si |
Con lámpara de señal | Si |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 9006 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Símbolo "luz" |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura del dispositivo | 44 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 36 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 26 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN