![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/BT-AM5005M2AD-WEB-F.jpg)
Pulsador luminoso Màtix símbolo campana 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Pulsador luminoso Màtix símbolo campana 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
REF. AM5005M2AD
EAN.
8005543515549
Gracias al símbolo de la campana, este pulsador es ideal para utilizar con los timbres.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
7,88 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 10 A |
Con luz | No |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Símbolo "campana" |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
Device width | 47.1 mm |
Device height | 43.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 36.6 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 36.6 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |