![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5013-BTICINO-1000.jpg)
Pulsador Magic 10A - 250V~ - borne a tornillo - Marfil
Magic
BTICINO
Pulsador Magic 10A - 250V~ - borne a tornillo - Marfil
REF. 5013
EAN.
8012199019352
El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador...
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
30,79 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo sin contacto | No |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 16 A |
Con luz | No |
Con lámpara de señal | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9004 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura del dispositivo | 23.1 mm |
Altura del dispositivo | 40.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 35.4 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 35.4 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |