![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079140L-WEB-R.jpg)
Pulsador Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Pulsador Mosaic EasyLed - 2 módulos - 6A - Negro mate
REF. 079140L
EAN.
3414971579217
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
14,28 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Pulsador único |
Tipo de operación | Pulsador |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de balancines | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de polos | 1 |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 6 A |
Con luz | No |
Con fuente de luz | No |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
---|---|
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Sobreimpresión | Ninguno |
Apto para el grado de protección (IP) | IP31 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 36.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 24 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
AENOR-030/002540
(0.34 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN