![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060948-LEGRAND-1000.jpg)
Pulsador para cuadro del telemando
Telemando
LEGRAND
Pulsador para cuadro del telemando
REF. 060948
EAN.
3245060609481
Pulsador para cuadro del telemando - Con 1m de cable, conector y pulsador.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
136,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Colour | Black |
Material | Plastic |
Length | 92.1 mm |
Width | 30 mm |
---|---|
Height | 57.1 mm |
Diameter | 22 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN