Pulsador persiana Mosaic, para 1 o varias cortinas enrollables. Blanco
Mosaic
LEGRAND
Pulsador persiana Mosaic, para 1 o varias cortinas enrollables. Blanco
REF. 077028
EAN.
3245060770280
Pulsador doble de persiana Mosaic, para 1 o varias persianas enrollables. Para el control directo de motores: persianas y toldos. 6 AX, 250 V, 50/60 Hz. 2 posiciones: arriba/abajo. Blanco
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
59,23 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Soporte de carcasa de módulo |
---|---|
Modelo | Botón pulsador de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Otros |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tipo de fijación | Otros |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Corriente nominal | 6 A |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 2 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Profundidad de instalación | 24 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN